CIRCUIT060042

正弦波発振回路

CIRCUIT060042

概要

この回路は、±2.5V 電源を使用するクワッドチャネルのオペアンプを採用し、10kHz の低歪み正弦波を生成します。これらのアンプは各 RC フィルタ段をバッファし、低歪みの出力を生成します。
特長
  • IAC の仕様:
    • AC ゲイン = 8V/V
    • f_oscillation = 10kHz
  • 電源電圧:
    • Vcc = 2.5 V
    • Vee = -2.5 V
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細はこちら

  1. 回路設計を参照する
  2. アプリケーション レポートを読みます
  3. モデルのダウンロード

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 回路設計 Sine wave generator circuit PDF | HTML 2021/07/21
* アプリケーション・ノート Sine Wave Oscillator 2001/03/21
アプリケーション・ノート AN-263 Sine Wave Generation Techniques (Rev. C) 2013/04/22
アナログ デザイン ジャーナル Design of op amp sine wave oscillators 2005/03/11

関連する設計リソース

設計ツールおよびシミュレーション

計算ツール
ANALOG-ENGINEER-CALC アナログ技術者向けカリキュレータ
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice® TINA-TI SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。