CIRCUIT060051
高速セトリングのローパス・フィルタ回路
CIRCUIT060051
概要
このローパス・フィルタ・トポロジは、従来型の単極 RC フィルタと比べてセトリング時間の大幅な短縮を実現しています。ダイオード D1 と D2 を使用し、入力電圧と出力電圧の間に十分に大きな電位差がある場合、フィルタ・コンデンサの急速充放電を可能にする方法で、この短縮を実現しています。
特長
- 入力:Vi = -12 V ~ 12 V
- 出力:Vo = -12 V ~ 12 V
- 電源電圧:
- Vcc = 15 V
- Vee = -15 V
- カットオフ周波数:10 kHz
- ダイオードのスレッショルド電圧:20mV
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示