CIRCUIT060053
ハイパス・サレンキー型フィルタ回路
CIRCUIT060053
概要
このバターワース・サレンキー型 (SK) ハイパス (HP) フィルタは、2 次アクティブ・フィルタです。Vref は 単一電源アプリケーションに対応するために DC オフセットを提供します。通常、SK (サレンキー) フィルタを優先するのは、低い Q 値が必要で、ノイズ除去の優先順位が高く、フィルタ段の非反転ゲインが必須の場合です。バターワース・トポロジは、パスバンド (通過帯域) で最大限平坦なゲインを実現します。
特長
- 入力:Vi = -2.45 V ~ 2.45 V
- 出力:Vo = 0.05 V ~ 4.95 V
- 電源電圧:
- Vcc = 5V
- Vee = 0V
- ゲイン:1V/V
- カットオフ周波数:1kHz
- 最大周波数:10 kHz
- Vref = 2.5 V
技術資料
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示