サポート・ソフトウェア
CIRCUIT060054
ローパス・サレンキー型フィルタ回路
CIRCUIT060054
概要
このバターワース・サレンキー型ローパス・フィルタは、2 次アクティブ・フィルタです。Vref は 単一電源アプリケーションに対応するために DC オフセットを提供します。通常、サレンキー・フィルタを優先するのは、低い Q 値が必要で、ノイズ除去の優先順位が高く、フィルタ段の非反転ゲインが必須の場合です。バターワース・トポロジは、パスバンド (通過帯域) で最大限平坦なゲインを実現します。
機能
- 入力:Vi = -2.45V ~ 2.45 V
- 出力:Vo = 0.05 V ~ 4.95 V
- 電源電圧:
- Vcc = 5V
- Vee = 0V
- ゲイン:1V/V
- カットオフ周波数:10 kHz
- Vref = 2.5 V
詳細はこちら
- 回路設計を参照する
- アプリケーション レポートを読みます
- モデルのダウンロード
技術資料
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
6 をすべて表示
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | アプリケーション・ノート | Active Low-Pass Filter Design (Rev. D) | PDF | HTML | 2023年 2月 2日 | ||
* | 回路設計 | Single-supply, 2nd-order, Sallen-Key low-pass filter circuit | PDF | HTML | 2021年 6月 28日 | ||
アプリケーション・ノート | AN-31 Amplifier Circuit Collection (Rev. D) | 2020年 10月 21日 | ||||
アプリケーション・ノート | FilterPro™ MFB and Sallen-Key Low-Pass Filter Design Program User Guide (Rev. C) | 2011年 2月 25日 | ||||
アプリケーション・ノート | Basic Introduction to Filters - Active, Passive, and Switched-Cap (Rev. A) | 2010年 4月 21日 | ||||
アプリケーション・ノート | Analysis of the Sallen-Key Architecture (Rev. B) | 2002年 9月 13日 |