サポート・ソフトウェア
CIRCUIT060055
複数帰還バンドパス (帯域通過) フィルタ回路
CIRCUIT060055
概要
この回路は、2 次マルチ・フィードバック (MFB) バンドパス (BP) フィルタです。この BP フィルタは、ローパス・フィルタとハイパス・フィルタをカスケード接続する方法で形成しています。Vref は 単一電源アプリケーションに対応するために DC オフセットを提供します。
機能
- 入力:Vi = -2.45 V ~ 2.45 V
- 出力:Vo = 0.05 V ~ 4.95 V
- 電源電圧:
- Vcc = 5V
- Vee = 0V
- ゲイン:1V/V
- 低域カットオフ周波数:1kHz
- 高域カットオフ周波数:10 kHz
- Vref = 1.25V と 2.5V
技術資料
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
4 をすべて表示
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 回路設計 | Single-supply, 2nd-order, multiple feedback band-pass filter circuit | PDF | HTML | 2021年 6月 28日 | ||
アプリケーション・ノート | FilterPro™ MFB and Sallen-Key Low-Pass Filter Design Program User Guide (Rev. C) | 2011年 2月 25日 | ||||
アプリケーション・ノート | Basic Introduction to Filters - Active, Passive, and Switched-Cap (Rev. A) | 2010年 4月 21日 | ||||
Analog Design Journal | Using infinite-gain, MFB filter topology in fully differential active filters | 2009年 7月 14日 |