CIRCUIT060058

単一電源、低入力電圧の全波整流回路

CIRCUIT060058

概要

この単一電源の高精度絶対値回路は、低い入力電圧に対して最適化されています。最高50kHz で動作する設計を採用しており、最小 5mVpp の信号レベルでも優れた直線性を確保できます。この設計では、負のオペアンプ電源レールに負のチャージ・ポンプ(LM7705など)を使用して、0 V近い信号レベルでの直線性を維持しています。
機能
  • 入力:Vi = 5mV ~ 400mV
  • 出力:Vo = 2.5mV ~ 200mV
  • 電源電圧:
    • Vcc = 5V
    • Vee = -0.23 V
    • Vref = 0V
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
OPA350 シングル、単一電源、レール・ツー・レール、高速、低ノイズ、オペアンプ
汎用オペアンプ
OPA353 シングル、5.5V、44MHz、低ノイズ (7nV/√Hz)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細はこちら

  1. 回路設計を参照する
  2. モデルのダウンロード

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
Analog Design Journal 単一電源、低入力電圧の全波整流回路 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 10月 31日
ユーザー・ガイド Precision Full-Wave Rectifier, Dual Supply Design Guide 2014年 1月 8日
アプリケーション・ノート Single-Supply Op Amp Design Techniques (Rev. A) 2001年 3月 14日

関連する設計リソース

設計ツールおよびシミュレーション

シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice® TINA-TI SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
計算ツール
ANALOG-ENGINEER-CALC アナログ技術者向けカリキュレータ

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIPD124 単電源、低入力電圧最適化、高精度全波整流器、リファレンス・デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

英語で投稿されたすべてのフォーラムトピックを表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ