CIRCUIT060059

スルー・レート制限回路

CIRCUIT060059

概要

この回路は、アナログ・ゲイン段のスルー・レートを制御します。この回路は対称型スルー・レートのアプリケーション用に設計されています。目的のスルー・レートは、スルー・レート制限回路を実装するために選択するオペアンプのスルー・レートよりも低くする必要があります。
機能
  • 入力:Vi = -10 V ~ 10 V
  • 出力:Vo = -10 V ~ 10 V
  • 電源電圧:
    • Vcc = 15 V
    • Vee = -15 V
    • Vref = 0V
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
OPA192 高電圧、レール・ツー・レール入出力、5μV、0.2μV/℃、高精度オペアンプ
汎用オペアンプ
TLV2372 デュアル、16V、3MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細はこちら

  1. 回路設計を参照する
  2. モデルのダウンロード

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
回路設計 スルー レート制限回路 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 10月 24日
ユーザー・ガイド Single Op-Amp Slew-Rate Limiter Design Guide 2013年 12月 10日

関連する設計リソース

設計ツールおよびシミュレーション

シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice® TINA-TI SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
計算ツール
ANALOG-ENGINEER-CALC アナログ技術者向けカリキュレータ

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIPD140 単一オペアンプ・スルー・レート・リミッタ

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

英語で投稿されたすべてのフォーラムトピックを表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ