CIRCUIT060060

単一電源、高入力電圧の全波整流回路

CIRCUIT060060

概要

この単一電源の高精度全波整流器は、高い入力電圧向けに最適化済みです。Vi > 0V の場合、D1 に逆方向バイアスが印加される形になり、回路の上部にある U1 がアクティブになって、ゲインが 1V/V という回路が形成されます。VI < 0V の場合、D1 に順方向バイアスが印加される形になり、回路の下部にある U2 がアクティブになって、ゲインが -1V/V という反転アンプ回路が形成されます。
特長
  • 入力:Vi = 9V
  • 出力:Vo = 4.5V
  • 周波数:f_max = 50kHz
  • 電源電圧:
    • Vcc = 5V
    • Vee = 0V
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細はこちら

  1. 回路設計を参照する
  2. モデルのダウンロード

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 回路設計 Single-supply, high-input voltage, full-wave rectifier circuit PDF | HTML 2021/04/13
ユーザー・ガイド Precision Full-Wave Rectifier, Dual Supply Design Guide 2014/01/08
アプリケーション・ノート Single-Supply Op Amp Design Techniques (Rev. A) 2001/03/14

関連する設計リソース

設計ツールおよびシミュレーション

計算ツール
ANALOG-ENGINEER-CALC アナログ技術者向けカリキュレータ
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice® TINA-TI SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIPD124 単電源、低入力電圧最適化、高精度全波整流器、リファレンス・デザイン

サポートとトレーニング