CIRCUIT060064

非反転型の正の基準電圧回路を搭載した非反転オペアンプ

CIRCUIT060064

概要

このデザインは、非反転型の正のリファレンス電圧を搭載した 1 個の非反転アンプを使用して、-1V ~ 3V の入力信号を 0.05V ~ 4.95V の出力電圧に変換します。この回路を使用すると、勾配が正でオフセットが負であるセンサの出力電圧を、ADC の入力電圧として使用可能な範囲に変換することができます。
特長
  • 入力:Vi = -1 V ~ 3 V
  • 出力:Vo = 0.05 V ~ 4.95 V
  • 電源電圧:
    • Vcc = 5V
    • Vee = 0V
    • Vref = 2.5 V
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細はこちら

  1. 回路設計を参照する
  2. アプリケーション レポートを読みます
  3. モデルのダウンロード

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* アプリケーション・ノート Designing Gain and Offset in Thirty Seconds 2002/02/01
回路設計 非反転型の正の基準電圧回路を搭載した非反転オペアンプ 2019/06/10

関連する設計リソース

設計ツールおよびシミュレーション

計算ツール
ANALOG-ENGINEER-CALC アナログ技術者向けカリキュレータ
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice® TINA-TI SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

サポートとトレーニング