CIRCUIT060065
単一電源差動入力差動出力交流(AC)アンプ回路
CIRCUIT060065
概要
この回路は 2 個のオペアンプを使用して、単一電源で動作する、差動入力、差動出力のディスクリート・アンプを 1 個形成しています。この回路は、差動入力信号を差動出力信号に変換します。
機能
- 差動入力 Vi:Vi = -500mV ~ 500mV
- 差動出力:Vo = -2.5 V ~ 2.5 V
- 電源電圧:
- Vcc = 5V
- Vee = 0V
- Vref = 2.5 V
- 低域カットオフ周波数 = 16Hz
- 高域カットオフ周波数は 1MHz 超過
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
2 をすべて表示
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
回路設計 | 単一電源、差動入力、差動出力 AC アンプ回路 (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 10月 24日 | |
アプリケーション・ノート | Single-Supply Op Amp Design Techniques (Rev. A) | 2001年 3月 14日 |