CIRCUIT060066

正負デュアル出力を正シングル出力に変換する反転アンプ回路

CIRCUIT060066

概要

この正負デュアル出力を正シングル出力に変換する反転アンプは、±10V の信号を、ADC で使用する 0V~5V の信号に変換します。電圧レベルは、与えられた式を使用して簡単に変更できます。初段の出力が低インピーダンスであることにより、バッファを別の ±15Vによる出力と置き換えることで、目的とする入力信号に適合させることができます。
機能
  • 入力:Vi = -10 V ~ 10 V
  • 出力:Vo = 0.2 V ~ 4.8 V
  • 電源電圧:
    • Vcc = 15 V
    • Vee = -15 V
    • Vdd = 5 V
    • Vref = 4.096 V
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
OPA376 高精度 (0.025mV)、低ノイズ (7.5nV/rtHz)、低静止電流 (760μA) オペアンプ
汎用オペアンプ
OPA375 OPAx375 10MHz、広帯域、500μV のオフセット、低ノイズ、RRO (レール ツー レール出力) オペアンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細はこちら

  1. 回路設計を参照する
  2. モデルのダウンロード

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
回路設計 正負デュアル出力を正シングル出力に変換する反転アンプ回路 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 10月 11日

関連する設計リソース

設計ツールおよびシミュレーション

シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice® TINA-TI SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
計算ツール
ANALOG-ENGINEER-CALC アナログ技術者向けカリキュレータ

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIPD148 レベル変換: デュアル電源からシングル電源アンプへ、±15V から 5V

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

英語で投稿されたすべてのフォーラムトピックを表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ