CIRCUIT060068

ディスクリート広帯域幅計測アンプ回路

CIRCUIT060068

概要

このデザインは、3 個のオペアンプを使用して 1 個のディスクリート広帯域計測アンプを形成しています。この回路は、高周波差動信号をシングルエンド出力に変換します。
特長
  • 入力:Vi = -0.24 V ~ 0.24 V
  • 出力:Vo = 0.1 V ~ 4.9 V
  • 帯域幅 = 10MHz
  • 電源電圧:
    • Vcc = 2.5 V
    • Vee = 0V
    • Vref = 2.5 V
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細はこちら

  1. 回路設計を参照する
  2. モデルのダウンロード

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
回路設計 Three Op Amp Instrumentation Amplifier Circuit.. PDF | HTML 2024/01/25
回路設計 Discrete Wide Bandwidth INA Circuit (Rev. A) PDF | HTML 2020/12/23

関連する設計リソース

設計ツールおよびシミュレーション

計算ツール
ANALOG-ENGINEER-CALC アナログ技術者向けカリキュレータ
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice® TINA-TI SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

サポートとトレーニング