CIRCUIT060069

完全差動アンプを使用した差動入力差動出力回路

CIRCUIT060069

概要

このデザインは、完全差動アンプ (FDA) を、シングル・エンド入力から差動出力に変換するアンプとして使用しています。
特長
  • 入力:差動 = 1Vpp
  • 出力:差動 = 16Vpp
  • 電源電圧:
  • Vcc = 10 V
  • Vee = 0V
  • 出力同相モード = 5V
  • 3dB 帯域幅 = 3MHz
  • AC ゲイン (Gac) = 16V/V
  • ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

    技術資料

    結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
    2 をすべて表示
    種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
    回路設計 完全差動アンプを使用した差動入力差動出力回路 PDF | HTML 2024/10/28
    アナログ デザイン ジャーナル Analysis of fully differential amplifiers 2005/03/11

    関連する設計リソース

    設計ツールおよびシミュレーション

    計算ツール
    ANALOG-ENGINEER-CALC アナログ技術者向けカリキュレータ
    シミュレーション・ツール
    PSPICE-FOR-TI TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice® TINA-TI SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

    サポートとトレーニング