CIRCUIT060070

完全差動アンプを使用したシングル・エンド入力差動出力回路

CIRCUIT060070

概要

この設計は、完全差動アンプ (FDA) を、シングル・エンド入力差動出力アンプとして使用します。
特長
  • 入力:シングル・エンド = 0V ~ 1V
  • 出力:差動 = 16Vpp
  • 電源電圧:
    • Vcc = 10 V
    • Vee = 0V
  • 出力同相モード = 5V
  • 3dB 帯域幅 = 3MHz
  • AC ゲイン (Gac) = 16V/V
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
回路設計 完全差動アンプを使用したシングル エンド入力差動出力回路 PDF | HTML 2024/10/30
アナログ デザイン ジャーナル Analysis of fully differential amplifiers 2005/03/11

関連する設計リソース

設計ツールおよびシミュレーション

計算ツール
ANALOG-ENGINEER-CALC アナログ技術者向けカリキュレータ
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice® TINA-TI SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

サポートとトレーニング