CIRCUIT060080
基準電圧を内蔵したウィンドウ・コンパレータの回路
CIRCUIT060080
概要
この回路は TLV6710 を利用します。これには 2 つのコンパレータと 1 つの 400 mV 高精度基準電圧が内蔵されています。監視対象の電圧 (VMON) は R1、R2、R3 を使用して分圧しています。R2 と R3 それぞれの両端間電圧を、400 mV の内部リファレンス電圧 (VREF) と比較します。入力信号 (VMON) がウィンドウ内 (規定範囲内) にある場合、出力はハイになります。ウィンドウ外であれば LOW になります。この例で使用している TLV6710 は利便性を高めるために 2 個のコンパレータを搭載しており、400mV のスレッショルドに合わせて、共通の高精度内部リファレンス電圧を調整済みです。2 つの独立したコンパレータと 1 つの外部基準電圧を使用することもできます。
特長
- 入力:Vmon = 0V ~ 6V
- 出力:Vout = 0V ~ 3.3V
- 電源電圧:
- Vdd = 3.3V
- Vref = 400mV
- 下側スレッショルド V_L = 3.2V
- 上側スレッショルド V_H = 4.1V
- V_H = 10μA 時に電圧デバイダに流れる負荷電流 Imax
技術資料
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示