CIRCUIT060082

温度スイッチ回路

CIRCUIT060082

概要

この温度スイッチ・ソリューションは、特定の温度を超過したときに (GPIO ピンに) LOW を通知し、条件がデバイスにとってもはや最適または安全ではなくなったことを警告します。この回路には、NTC サーミスタと、非反転形式で構成されたコンパレータが組み込まれています。
特長
  • 温度切り替えポイント:Tsp = 100℃
  • 出力:
    • Vo = ハイの場合:T_a は T_sp より小さい
    • Vo = ローの場合:T_a は T_sp より大きい
  • 電源電圧:
    • Vcc = 5V
    • Vee = 0V
    • V_pu = 3.3V
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細はこちら

  1. 回路設計を参照する
  2. モデルのダウンロード

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
アプリケーション概要 温度スイッチ回路 PDF | HTML 2024/10/04

関連する設計リソース

設計ツールおよびシミュレーション

計算ツール
ANALOG-ENGINEER-CALC アナログ技術者向けカリキュレータ
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice® TINA-TI SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

サポートとトレーニング