CIRCUIT060083

コンパレータによる低電圧保護回路

CIRCUIT060083

概要

この低電圧保護回路は、高精度の基準電圧を内蔵した 1 つのコンパレータを使用して、バッテリ電圧が 2.0V より低下したとき、コンパレータの出力 (OUT) にアラート信号を生成します。この実装では、低電圧アラートはアクティブ LOW です。バッテリ電圧が 2.0V より低下した場合、コンパレータの出力が LOW になり、出力を監視しているデバイスに対してアラート信号を送ります。コンパレータにはヒステリシスが組み込まれており、バッテリ電圧が 2.034V を上回ると、コンパレータの出力が論理 HIGH 状態に復帰します。この回路は、デジタル論理入力ピンを制御する出力 HIGH 論理レベルをレベル・シフトするために、オープン・ドレイン出力のコンパレータを利用しています。MOSFET スイッチのゲートを駆動する必要があるアプリケーションでは、プッシュプル出力のコンパレータを推奨します。
特長
  • バッテリ電圧レベル (V_bat)
  • 低電圧 (V_low) < 2.00V
  • スタートアップ動作電圧 (V_high) > 2.034V
  • コンパレータの出力状態 (OUT)
  • バッテリ電圧低下:V_OL が 0.4V 未満
  • 通常動作の場合:V_OH = V_PU = 1.8V
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
回路設計 コンパレータによるハイサイド電流センシング回路. (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024/11/06
回路設計 How to Protect 48-V Batteries from Overcurrent and Undervoltage PDF | HTML 2020/12/29

関連する設計リソース

設計ツールおよびシミュレーション

計算ツール
ANALOG-ENGINEER-CALC アナログ技術者向けカリキュレータ
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice® TINA-TI SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

サポートとトレーニング