CIRCUIT060084
ウィンドウ・コンパレータ回路
CIRCUIT060084
概要
この回路は、2つのコンパレータを並列使用し、信号が2つの基準電圧の間にあるかどうかを判定します。信号レベルがウィンドウ内であれば出力はHIGHになり、ウィンドウ外であればLOWになります。この設計では、基準電圧は単一の電源から、分圧回路により生成されます。
特長
- 入力:Vi = 0V ~ 5V
- 出力:Vo = 0V ~ 36V
- 電源電圧:
- Vcc = 5V
- Vee = 0V
- Vref = 2.5V
- V_L (下側スレッショルド) = 1.66V
- V_H (上側スレッショルド) = 3.33V
- 上側と下側の各スレッショルドの比率 = 2
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示