CIRCUIT060089
MSP430 スマート・アナログ・コンボを使用した単一電源、ローサイド、単方向電流センシング回路
CIRCUIT060089
概要
一部の MSP430™ マイコン (MCU) は、オペアンプ、DAC、プログラマブル・ゲイン段など、構成可能な統合型シグナル・チェーン要素を内蔵しています。これらの要素は、スマート・アナログ・コンボ (SAC) というペリフェラルを形成しています。さまざまな種類の SAC の詳細や、それらの一部である構成可能アナログ シグナル チェーン機能を活用する方法については、「MSP430 マイコンのスマート アナログ コンボのトレーニング」をご覧ください。設計を開始するには、単一電源、ローサイド、単方向電流センシング回路の設計ファイルをダウンロードしてください。この単一電源のローサイド電流センシング・ソリューションは、最大 1A の負荷電流を高精度検出し、100mV ~ 2.25V の電圧に変換します。この回路は非反転アンプ構成の MSP430FR2311 SAC_L1 オペアンプを使用します。MSP430FR2355 SAC_L3 ペリフェラル内にあるプログラマブル・ゲイン・ステージ・ブロックを使用して、帰還抵抗ラダー (R2 と R3) をマイコンに統合することができるので、さらに統合を進める余地があります。入力電流範囲と出力電圧範囲は必要に応じてスケーリングでき、大きなスイングに対応するため、より高電圧の電源も使用できます。2 段目のオペアンプの出力を、オンボード ADC を使用して直接サンプリングすること、またはオンボード・コンパレータを使用して監視したうえでマイコン内部でさらに処理を進めることもできます。
特長
- 入力:
- I (max) = 1A
- V (max) = 250mV
- 出力:Vo = 100 mV ~ 2.25 V
- 電源電圧:
- Vcc = 3.3 V
- Vee = 0V
- フルスケール・レンジ誤差:FSR = 2.09%
詳細はこちら
- 回路設計を参照する
- 複数のモデルのダウンロード:
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示