CIRCUIT060095

MSP430 スマート・アナログ・コンボ搭載、ローサイド双方向電流センシング回路

CIRCUIT060095

概要

一部の MSP430™ マイコン (MCU) は、オペアンプ、DAC、プログラマブル・ゲイン段など、構成可能な統合型シグナル・チェーン要素を内蔵しています。これらの要素は、スマート・アナログ・コンボ (SAC) というペリフェラルを形成しています。さまざまな種類の SAC の詳細や、それらの一部である構成可能アナログ シグナル チェーン機能を活用する方法については、「MSP430 マイコンのスマート アナログ コンボのトレーニング」をご覧ください。設計を開始するには、ローサイドの双方向電流センシングの設計ファイルをダウンロードしてください。単一電源電圧で動作するこのローサイドの双方向電流センシング・ソリューションは、-1A ~ 1A の負荷電流を正確に検出できます。出力のリニア動作範囲は 100mV ~ 3.2V です。ローサイド電流センシングは同相電圧をグランド付近の水準に維持するので、高いバス電圧を使用するアプリケーションで非常に役立ちます。このデザインは、MSP430FR2355 マイコン内にある 4 個の統合型オペアンプ・ブロック (SAC) のうち 2 個を活用します。SAC_L3 ペリフェラルの 1 つは、シャント抵抗の両端間の電圧を増幅する汎用オペアンプとして構成済み、もう 1 つはバイアス電圧 (Vref) を供給するバッファとして構成済みです。後者の SAC_L3 ブロックは、Vref を供給するように DAC バッファ・モードに構成することもでき、その場合は外部の電圧デバイダを置き換えることになります。この回路の出力を、MSP430FR2355 マイコン内の他の統合型ペリフェラルに内部または外部で接続することができます。たとえば、A/D コンバータ (ADC) ウィンドウ・コンパレータは (CPU を経由せずに) この出力を定期的にサンプリングし、信号がスレッショルドをまたいで範囲外になったときに割り込みをトリガすることができます。
特長
  • 入力:I = -1A ~ 1A
  • 出力:Vo = 100 mV ~ 3.2 V
  • 電源電圧:
    • Vcc = 3.3 V
    • Vref = 1.65 V
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
回路設計 MSP430™ スマート アナログ コンボ搭載、ローサイド双方向電流 センシング回路 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024/10/05

関連する設計リソース

設計ツールおよびシミュレーション

計算ツール
ANALOG-ENGINEER-CALC アナログ技術者向けカリキュレータ
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice® TINA-TI SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

サポートとトレーニング