DAC80004EVM

DAC80004 低消費電力、電圧出力、4 チャネル D/A コンバータの評価モジュール

DAC80004EVM

購入

概要

The DACx0004 devices (DAC80004, DAC70004, DAC60004) are highly accurate, low-power, voltage-output, quad-channel, 16-, 14-, 12-bit digital-to-analog converters (DACs). The DACx0004 are ensured monotonic by design and offer excellent linearity of less than 1 LSB (Max). The reference input of the DAC is buffered internally using a dedicated reference buffer. The EVM includes two additional on-board references of 2.5 V and 5 V selectable through a jumper.

特長
  • DAC80004 (16-bit) Relative Accuracy: 1 LSB INL Max.
  • Integrated Reference Input Buffer
  • Two On-Board References: 2.5 V and 5 V
  • Selectable Power-On Reset: Zero-scale or Mid-scale
  • Current Consumption: 1 mA/Ch

  • DAC80004EVM

高精度 DAC(≤10 MSPS)
DAC60004 超小型、4 チャネルで電圧出力の本格的な 12 ビット DAC、1LSB の INL/DNL を達成 DAC70004 超小型、4 チャネルで電圧出力の本格的な 14 ビット DAC、1LSB の INL/DNL を達成 DAC80004 超小型、4 チャネルで電圧出力の本格的な 16 ビット DAC、1LSB の INL/DNL を達成
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DAC80004EVM — DAC80004 低消費電力、電圧出力、4 チャネル D/A コンバータの評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DAC80004EVM User's Guide 2016年 8月 5日
証明書 DAC80004EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ