DAC81408EVM

DAC81408 高電圧出力、8 チャネル、16 ビット DAC の評価モジュール

DAC81408EVM

購入

概要

The DAC81408 evaluation module (EVM) is an easy-to-use platform for evaluating the functionality and performance of the DAC81408 device. DAC81408 is an 8-channel, buffered, high-voltage-output, digital-to-analog converter (DAC) in 16-bit resolution with an integrated 2.5-V internal reference. It provides bipolar output voltage up to ±20 V and unipolar up to 40 V. DAC81408EVM provides the serial peripheral interface (SPI) via a PC-based graphical user interface (GUI).

特長
  • Integral nonlinearity (INL): ±1 LSB (max) at ±10-V output, ±2 LSB (max) at ±20-V output
  • Integrated 2.5-V precision internal reference
  • Output ranges: ±2.5 V, ±5 V, ±10 V, ±20 V, 0 V to 5 V, 0 V to 10 V, 0 V to 20 V, or 0 V to 40 V
  • Three dedicated A-B toggle pins
高精度 DAC(≤10 MSPS)
DAC61408 8 チャネル、12 ビット、高電圧出力 DAC、リファレンス内蔵 DAC71408 リファレンス内蔵、8 チャネル、14 ビット、高電圧出力 DAC DAC81408 8 チャネル、16 ビット、高電圧出力 DAC、リファレンス内蔵
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DAC81408EVM — DAC81408 8 チャネル、16 ビット 高電圧出力 DAC の評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
サポート・ソフトウェア

SLAC775 — DAC81408EVM Software

lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)
サポートされている製品とハードウェア
lock ダウンロード

SLAC775 DAC81408EVM Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 17 6 2018
lock DAC81408EVM Software (zip)  — 12112 K

チェックサム
lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)
製品
高精度 DAC(≤10 MSPS)
DAC81408 8 チャネル、16 ビット、高電圧出力 DAC、リファレンス内蔵
ハードウェア開発
評価ボード
DAC81408EVM DAC81408 高電圧出力、8 チャネル、16 ビット DAC の評価モジュール

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac775 or www.ti.com/lit/xx/slac775/slac775.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLAC775. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DAC81408 EVM User's Guide (Rev. A) 2018年 12月 6日
データシート DACx1408 8チャネル、16/14/12ビット、内部基準電圧付き、高電圧出力DAC データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2019年 5月 14日
証明書 DAC81408EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ