DAC81416EVM
DAC81416 高電圧出力、16 チャネル、16 ビット DAC の評価モジュール
DAC81416EVM
概要
The DAC81416 evaluation module (EVM) is an easy-to-use platform for evaluating the functionality and performance of the DAC81416 device. DAC81416 is a 16-channel, buffered, high-voltage output, digital-to-analog converter (DAC) in 16-bit resolution with an integrated 2.5-V internal reference. It provides bipolar output voltage up to ±20 V and unipolar up to 40 V. DAC81416EVM provides the serial peripheral bus (SPI) programming interface via a PC-based graphical user interface (GUI).
特長
- Integral nonlinearity (INL): ±1 LSB max at ±10-V output, ±2 LSB max at ±20-V output
- Integrated 2.5-V precision internal reference
- Output ranges: ±2.5 V, ±5 V, ±10 V, ±20 V, 0 V to 5 V, 0 V to 10 V, 0 V to 20 V, or 0 V to 40 V
- Three dedicated A-B toggle pins
購入と開発の開始
評価ボード
DAC81416EVM — DAC81416 高電圧出力、16 チャネル、16 ビット DAC の評価モジュール
TI.com で取り扱いなし
サポート・ソフトウェア
SLAC746 — DACx1416EVM Software
SLAC746 — DACx1416EVM Software
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 16 5 2017
製品
高精度 DAC(≤10 MSPS)
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac746 or www.ti.com/lit/xx/slac746/slac746.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLAC746. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | DAC81416EVM User's Guide (Rev. A) | 2018年 12月 6日 | |||
データシート | DACx1416 16 チャネル、16/14/12 ビット、高電圧出力 DAC、 内部リファレンス付き データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 1月 14日 | |
証明書 | DAC81416EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |