DAC82002EVM
DAC82002 デュアルチャネル、16 ビット、低グリッチ・ノイズ、バッファなし電圧出力 DAC の評価基板
DAC82002EVM
概要
DAC82002 評価基板 (EVM) は、DAC82002 の機能と性能を評価するための使いやすいプラットフォームです。この製品は 16 ビット、高精度、低消費電力のデュアルチャネル D/A コンバータ (DAC) です。DAC82002 は、リセット選択 (RSTSEL) ピンの設定に従い、パワー・オン・リセット回路を使用して起動時の値をゼロスケール (0x0000) または中間スケール (0x8000) のどちらかにすることができます。
特長
- SPI (シリアル・ペリフェラル・インターフェイス) 通信向け、オンボード・デジタル・コントローラ
- オペアンプ回路の出力バッファが構成可能なので、プラグ・アンド・プレイ構成が可能
- 低ドリフトの 2.5V リファレンス
購入と開発の開始
評価ボード
DAC82002EVM — DAC82002 evaluation module for dual-channel, 16-bit, low-glitch-noise, unbuffered-voltage-output DAC
評価基板 (EVM) 向けの GUI
DAC82002EVM-GUI — DAC82002EVM GUI installer
DAC82002EVM-GUI — DAC82002EVM GUI installer
バージョン: 1.0
リリース日: 18 8 2022
製品
高精度 DAC(≤10 MSPS)
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
Initial public release for DAC82002EVM GUI software installer
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2