DAC8550EVM

DAC8550 evaluation module

DAC8550EVM

購入

概要

The EVM features the DAC8550EVM digital to analog converter. The EVM provides a quick and easy way to evaluate the functionality and performance of this high resolution, single channel, serial input, Digital to Analog Converter (DAC). The EVM provides the serial interface header for communication. This allows easy attachment to any host microprocessor or TI DSP base system. Stacking allows a total of two channels for the DAC8550 to be used provided the frame synchronization signal is unique for each EVM board stacked.

特長
  • The EVM is compatible with the 5-6KINTERFACE board allowing use of the C3000 and C6000 DSPs as well as the MSP430 MCU
  • The serial interface is easily attached to TI DSP based communication systems
  • A precision +5 V reference is provided as default reference for the DAC via U3
  • Headers J2 and P2, top and bottom, pass through connectors are used for interface signals
  • The DAC outputs can be monitored through specific pins of J4 header connector
高精度 DAC(≤10 MSPS)
DAC8550 16 ビット、超低グリッチ、電圧出力 DAC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DAC8550EVM — DAC8550 evaluation module

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド DAC8550/51/52 EVM (Rev. A) 2006年 9月 18日
証明書 DAC8550EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ