DAC8554EVM

DAC8554 evaluation module

DAC8554EVM

購入

概要

The EVM features the DAC8554EVM digital to analog converter. The EVM provides a quick and easy way to evaluate the functionality and performance of this high resolution, quad-channel, serial input, Digital to Analog Converter (DAC). The EVM provides the serial interface header for communication. This allows easy attachment to any host microprocessor or TI DSP base system. All outputs can be switched through their respective jumpers for the purpose of stacking up to 8 channels.

特長
  • The EVM is compatible with the 5-6KINTERFACE board allowing use of the C3000 and C6000 DSP Starter Kits
  • The serial interface is easily attached to TI DSP based communication systems
  • The EVM can connect and interface to an MSP430 based platform
  • An external op-amp can be used as an option to provide output signal conditioning
  • Headers J2A (top side) and J2B (bottom side) are pass through connectors used for interface signals
高精度 DAC(≤10 MSPS)
DAC8554 16 ビット、クワッドチャネル、超低グリッチ、電圧出力 D/A コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DAC8554EVM — DAC8554EVM 評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DAC8554EVM User's Guide 2006年 1月 13日
証明書 DAC8554EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
アプリケーション・ノート Interfacing the DAC8554EVM to TMS320C6x Processors 2006年 3月 14日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ