DAC8831EVM

DAC8831 evaluation module

DAC8831EVM

購入

概要

This EVM features the DAC8831/32 16-bit resolution, un-buffered voltage output digital-to-analog converter. The board also supports the 14-pin QFN package (RGY) only for the DAC8831/32. This board affords a quick and easy way to evaluate the functionality and performance of this high-resolution DAC. The EVM includes an on-board reference and buffer circuits that allow high speed serial interface with a variety of TI DSPs and micro controller interface boards.

特長
  • Slide switch SW1 provides the means to supply unipolar or bipolar output operation.
  • For wider dynamic range the EVM can be configured to use an external reference to increase output swing
  • Because the EVM is designed on TI's Modular form factor custom cable design is not necessary
  • The EVM has an on-board voltage reference of +2.5 VDC and is jumper selectable via jumper W1
  • The output characterization test, for the DAC8831/32, is performed using an OPA735 output Op-Amp
高精度 DAC(≤10 MSPS)
DAC8831 16 ビット、超低消費電力、電圧出力 D/A コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DAC8831EVM — DAC8831 evaluation module

TI.com で取り扱いなし
評価基板 (EVM) 向けの GUI

DAC8831EVM-GUI — GUI for the DAC8831 Evaluation module.

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

DAC8831EVM-GUI GUI for the DAC8831 Evaluation module.

close
最新バージョン
バージョン: 1.0
リリース日: 02 10 2024
lock DAC8831EVM-GUI-V1.zip  — 212621 K

チェックサム
lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)
製品
高精度 DAC(≤10 MSPS)
DAC8831 16 ビット、超低消費電力、電圧出力 D/A コンバータ DAC8832 16 ビット、超低消費電力、電圧出力 D/A コンバータ
ハードウェア開発
評価ボード
DAC8831EVM DAC8831 evaluation module

リリース情報

DAC8831EVM GUI 1.0.

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DAC883xEVM (Rev. B) PDF | HTML 2006年 12月 8日
証明書 DAC8831EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2024年 8月 22日
データシート 16-Bit, Ultra-Low Power, Voltage Output Digital-to-Analog Converters データシート (Rev. D) 2007年 9月 14日
データシート 16ビット、超低消費電力、電圧出力 DAコンバータ データシート (Rev. C 翻訳版) 最新英語版 (Rev.D) 2007年 2月 13日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ