DCPA10505EVM-861

DCPA10505 1W 絶縁型電源モジュールの EVM

DCPA10505EVM-861

購入

概要

The DCPA10505EVM evaluation board allows quick and easy evaluation of the DCPA10505, 1W isolated power module. The DCPA10505 device is an isolated 5V input, 5V output, 1W power module. The evaluation board has several test points and jumpers to easily evaluate the DCPA10505 operation.

特長
  • 4.5V to 5.5V Input Voltage Range
  • 1500-V Isolation (Operational)
  • Provides up to 1W of output power
絶縁型パワー モジュール (トランス内蔵)
DCPA10505 ソフト スタート機能と Fsync (周波数同期機能) 搭載、1W、5V 入力、5V 出力、2kVDC 絶縁型 DC/DC コンバータ モジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DCPA10505EVM-861 — DCPA10505 1W 絶縁型電源モジュールの EVM

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Using the DCPA1 EVM 2016年 3月 28日
証明書 DCPA10505EVM-861 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ