DCPA10512DEVM-868
DCPA10512D 1W、デュアル出力、絶縁型電源モジュールの評価モジュール
DCPA10512DEVM-868
概要
The DCPA10512DEVM evaluation board allows quick and easy evaluation of the DCPA10512, 1W isolated power module. The DCPA10512 device is an isolated 5V input, Dual +12V and -12V output, 1W power module. The evaluation board has several test points and jumpers to easily evaluate the DCPA10512 operation.
特長
- 4.5V to 5.5V Input Voltage Range
- Dual Output +12V and -12V
- 1500-V Isolation (Operational)
- Provides up to 1W of output power
絶縁型パワー モジュール (トランス内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
DCPA10512DEVM-868 — DCPA10512D 1W、デュアル出力、絶縁型電源モジュールの評価モジュール
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2