DCPA10515DEVM-868

DCPA10515D、1W、デュアル出力、絶縁型電源モジュールの評価モジュール

DCPA10515DEVM-868

購入

概要

The DCPA10515DEVM evaluation board allows quick and easy evaluation of the DCPA10515, 1W isolated power module. The DCPA10515 device is an isolated 5V input, Dual +15V & -15V output, 1W power module. The evaluation board has several test points and jumpers to easily evaluate the DCPA10515D operation.

特長
  • 4.5V to 5.5V Input Voltage Range
  • Dual Output +15V and -15V
  • 1500-V Isolation (Operational)
  • Provides up to 1W of output power
絶縁型パワー モジュール (トランス内蔵)
DCPA10515D 小型、1W 絶縁型非安定化 DC/DC コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DCPA10515DEVM-868 — DCPA10515D 1W、デュアル出力、絶縁型電源モジュールの EVM

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Using the DCPA1 EVM 2016年 3月 28日
証明書 DCPA10515DEVM-868 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ