DDC264EVM

DDC264 評価モジュール

DDC264EVM

購入

概要

The DDC264EVM provides an easy-to-use platform for evaluating the DDC264 charge digitizing A/D converters. A PC interface board and four DDC264 devices are included along with software that makes analysis and testing of these devices manageable.

特長
  • The DDC264 is a wide range, charge digitizing A/D converter with 20-bit resolution
  • Low-level current output devices, such as photo sensors, can be directly connected to the DDC264 input
  • The DDC264 combines current-to-voltage conversion, integration, and digital filtering to produce wide range of results
  • For each of the 64 inputs, the DDC264 provides a dual-switched integrator front end
コンピューター断層撮影 (CT) 向け AFE
DDC264 64 チャネル、電流入力 AD コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DDC264EVM — DDC264 評価モジュール

評価基板 (EVM) 向けの GUI

SBAC247 — DDC264EVM GUI Software

lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)
サポートされている製品とハードウェア
lock ダウンロード

SBAC247 DDC264EVM GUI Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 24 4 2019
lock DDC264EVM GUI Software (zip)  — 5568 K

チェックサム
lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)
ハードウェア開発
評価ボード
DDC264EVM DDC264 評価モジュール

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sbac247 or www.ti.com/lit/xx/sbac247/sbac247.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SBAC247. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DDC264EVM User Guide 2011年 3月 20日
証明書 DDC264EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ