DEM-BUF-SO-1A

DEM-BUF-SO-1A

DEM-BUF-SO-1A

購入

概要

<p>The <b>DEM-BUF-SO-1A</b> demonstration fixture helps designers evaluate the operation and performance of TI's high speed, closed-loop buffers. This unpopulated PC board is compatible with products offered in the 8-lead SOIC (D) package.</p>

<p>For more information on this type of buffer amplifier as well as good PCB layout techniques, see the BUF602 datasheet.</p>

特長
  • Unpopulated Circuit Board
  • User's Guide
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
BUF602 1000MHz、広帯域幅、高速、閉ループ バッファ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DEM-BUF-SO-1A — DEM-BUF-SO-1A

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド DEM-BUF-SO-1A Demonstration Fixture (Rev. B) 2012年 4月 12日
証明書 DEM-BUF-SO-1A EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
ユーザー・ガイド DEM-BUF-SO-1A Demonstration Fixture (Rev. A) 2010年 3月 28日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
DEM-BUF-SOT-1A DEM-BUF-SOT-1A

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ