DEM-OPA-RUN-EVM

RUN パッケージ封止、デュアルチャネル オペアンプ向け未実装評価基板

DEM-OPA-RUN-EVM

購入

概要

DEM-OPA-RUN-EVM は、TI の高速、広帯域オペアンプの動作と性能の評価に役立つ実証回路です。この部品未実装プリント基板は、10 ピンの QFN (RUN) パッケージに封止したデュアルチャネル アンプ製品と互換性があります。この評価基板 (EVM) は、フレキシビリティと使いやすさを最大化できるように、複数のアンプ構成に対応できる設計を採用しています。

特長
  • 単一電源電圧または分離電源の動作に合わせた構成が可能
  • 50Ω の試験装置を容易に使用できるように、入力と出力にオプションの終端抵抗を搭載
  • 反転と非反転の構成に適した帰還回路の部品
  • 入出力信号接続に使用できる標準的な SMA フットプリント
  • 寄生効果を低減するために高速最適化済みのレイアウト
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
OPA2863 デュアル、低消費電力、110MHz、12V、レール・ツー・レール入出力 (RRIO) 電圧帰還アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DEM-OPA-RUN-EVM — Unpopulated evaluation module for dual-channel operational amplifiers in RUN package

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 DEM-OPA-RUN-EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 9月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) DEM-OPA-RUN-EVM User's Guide PDF | HTML 2022年 9月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ