DEM-OPA-SC-1A-EVM
Op amp evaluation module for SC70 package
DEM-OPA-SC-1A-EVM
概要
DEM-OPA-SC-1A-EVM は、 TI の広帯域単一復元回路の動作および性能を評価するのに役立つデモ装置です。この実装されていないプリント基板は、5 ピンまたは 6 ピンのバリエーションのいずれかを使用する SC70 (DCK) パッケージで提供される製品と互換性があります。
特長
- 分割電源動作向けに構成済みで、単一電源向けに変更済み。
- 反転 / 非反転ゲイン構成用に構成することが可能。
- 標準の 50Ω 入力 / 出力インピーダンス・テスト機器に対応する終端抵抗用の接続を含む
- 入出力には標準 SMA コネクタのフットプリントを使用。
- 高帯域幅デバイス向けに最適化されたレイアウト。
購入と開発の開始
評価ボード
DEM-OPA-SC-1A-EVM — Op amp evaluation module for SC70 package
TI.com で取り扱いなし
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | DEM-OPA-SC-1A-EVM Evaluation Module | 2019年 10月 23日 | |||
証明書 | DEM-OPA-SC-1A-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 11月 1日 |