DEM-OPA-WSON8-EVM
DSG (8 ピン WSON) パッケージのシングルチャネル・オペアンプ向け未実装評価基板
DEM-OPA-WSON8-EVM
概要
The DEM-OPA-WSON8-EVM is an unpopulated evaluation module for the single channel op-amps in the DSG (8-pin WSON) package. This EVM is designed to high-speed performance specifications and is compatible with amplifiers that have over 1 GHz of gain bandwidth.
特長
- Configured for split supply operation and modified for single supply
- Configurable for inverting and non-inverting gain configurations
- Includes connections for termination resistors to match to standard 50-Ω input/output impedance test equipment
- Inputs and Outputs use standard SMA connector footprints
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
開始する
- DEM-OPA-WSON8-EVM のご注文
- 評価しようとするアンプの無償サンプルのご注文
- User's Guide (英語) に図示しているように、デバイスと適切な受動部品を半田付け
購入と開発の開始
評価ボード
DEM-OPA-WSON8-EVM — DSG(8 ピン WSON)パッケージのシングルチャネル・オペアンプ向け未実装評価モジュール
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2