DEM-PCM2912AEVM

DEM-PCM2912AEVM 評価モジュール

DEM-PCM2912AEVM

購入

概要

The DEM-PCM2912A EVM is a complete evaluation platform for the 16-bit, mono microphone input and stereo headphone output PCM2912A bus-powered audio codec with a USB interface. All necessary connectors and circuitry are provided for interfacing to audio test systems and commercial audio equipment.

A USB connector is mounted on the DEM-PCM2912A EVM. Stereo audio output and mono audio input are available on two stereo mini-jacks. The PCM2912A is an audio codec with a USB interface for a USB headset, USB headphones, and a USB audio interface box that integrates mono input, stereo headphone output, an analog loopback line, a programmable gain amplifier (PGA), and microphone bias. It is available in a 32-pin TQFP package.

The DEM-PCM2912A EVM also carries the Microsoft Windows® Logo License certification from the Microsoft Windows Hardware Quality Labs (WHQL). The DEM-PCM2912A has successfully passed the Microsoft WLP test (DTM Audio) for Windows Vista® x86/x64 platforms.

特長

Major features of the PCM2912A include: 

  •  Analog Front End: – Microphone amplifier (+20 dB gain) – Mono input
  • Analog Back End: – Stereo/Mono headphone amplifier or line output with volume
  • Analog Performance: – Dynamic range: 90 dB (DAC) – Dynamic range: 90 dB (ADC) – 25-mW   headphone output at RL = 16 W 
  • Power-Supply Voltage – Single power supply of 5.0 V (VBUS) 
  • Low Power Dissipation: – 425 mW at analog-to-digital converter (ADC) and digital-to-analog converter (DAC) operation, 44.1 kHz – 0.8 mW in Suspend mode 
  • Sampling Frequency: 8 kHz, 11.025 kHz, 16 kHz, 22.05 kHz, 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz for ADC and DAC
  • Programmable Function: – –76-dB to 0-dB gain for analog outputs – –12-dB to +30-dB gain for analog inputs – –76-dB to 0-dB gain for sidetone – 0-dB/20-dB gain for microphone amplifier – High-pass filter: 0.078 ´fS cutoff frequency
  • Package: 32-pin TQFP
  • Operating Temperature Range: –25°C to +85°C 10
オーディオ USB コンバータ
PCM2912A オーディオ・コーデック、USB インターフェイス/モノラル・マイク入力/ステレオ・ヘッドホン出力付
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DEM-PCM2912AEVM — DEM-PCM2912AEVM 評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 5
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) PCM2912A Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2024年 4月 3日
証明書 DEM-PCM2912AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2021年 8月 16日
アプリケーション・ノート Operating Environments for PCM2912A Applications (Rev. A) 2016年 11月 10日
データシート PCM2912A Audio Codec With USB Interface, Mono Microphone Input and Stereo Headphone Output データシート (Rev. A) PDF | HTML 2015年 8月 25日
アプリケーション・ノート Solving Enumeration Errors in USB Audio DAC and CODEC Designs 2009年 10月 30日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ