DEYAN-3P-MSPM0-KIT

MSPM0L1306 Arm Cortex-M0+ マイコン向け、Deyan の M0 評価ボード

概要

これは、TI MSPM0+ の中で最大のリソースを搭載した L シリーズを QFN32 にパッケージ化した、MSPM0L1306 の最小システムです。このボードは、USB から UART への接続機能を搭載しています。BSL (ブートストラップ ローダー) を使用するマイコンへの直接書き込みをサポートできるため、開発コストを削減できます。LDO チップをオンボード搭載しており、マイコンと外部ベースプレートに電力を供給できます。同時に、このボードは 1 個のユーザー キーと 1 個のユーザー LED を搭載し、すべての GPIO を拡張するほか、独立した形で SWD インターフェイスを拡張します。また、シミュレーションやプログラムのダウンロードの目的で TI XDS エミュレータと J-Link をサポートしています。 

MSPM0+ 拡張ベースボードは、他のマイコン評価ボードが搭載している一般的なペリフェラルを採用しています。たとえば、I2C インターフェイスを内蔵している OLED ディスプレイ、互いに独立した NiTi tube (ニッケル チタン パイプ) とスキャン用 NiTi tube、EEPROM、SPI、フラッシュ、ブザー、RS485 などが該当します。  

MSPM0L シリーズの ADC や OPA (オペアンプ) の優れた性能を活用できるように、このボードはフォトダイオードや温度センサなどのアナログ ペリフェラルを搭載しています。また、赤外線 LED と赤外線 PD (フォトダイオード) も搭載しています。これらは、性能テストの目的で ADC の精度を評価する必要があるエンジニア向けです。 

使用時のフレキシビリティを高めるために、MSPM0+ 拡張ベースボードのペリフェラル インターフェイスは pin row (ピンを行形式に並べた) モードを採用しており、ユーザーは Dupont Wire (デュポン ワイヤ:先端が多数のジャンパになっているフラット ケーブル) を使用してコア ボードに接続することができます。また、インターフェイスの接続モードを変更できるため、拡張ベースボードのアプリケーション モードを改善できます。

Arm Cortex-M0+ マイコン
MSPM0L1306 64KB フラッシュと 4KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと OPA (トランスインピーダンス アンプ) 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元: Shanghai Deyan Electronic Technology Co.,Ltd.

購入と開発の開始

評価ボード

DY-MSPM0-KIT — MSPM0L1306 Arm® Cortex®-M0+ マイコン向け、Deyan の評価ボード

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください。 Shanghai Deyan Electronic Technology Co.,Ltd..

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード・パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード・パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独、もしくは TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせにおいて、サード・パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。