DLI-3P-DLI9000

DLP9000 向け、DLi9000 WQXGA 開発キット

DLI-3P-DLI9000

購入

概要

DLi の 3DLP9000 は、業務用グレードの DLP 3D プリンタを想定して設計済みの DLP® 光学エンジンです。DLP9000 チップセットをベースとする 3DLP9000 は、400 万ピクセルの解像度を実現し、より出力面積の広い DLP 3D プリンタの製作に貢献します。

特長
  • 出力中の軸で 0% のオフセット
  • 複数の投射レンズ構成
  • 一様性に優れた低歪みの光学系
  • 複数のマウント・オプション
  • DLP LightCrafter™ 6500/9000 GUI および DLPC900 API との互換性
  • DLP9000 向けの開発キットも利用可能
近紫外線製品 (400〜420 nm)
DLP9000 0.9 インチ、WQXGA、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLPC900 DLP6500、DLP670S、DLP500YX、DLP9000 デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元: Digital Light Innovations

購入と開発の開始

評価ボード

DLI9000A-DK — DLi9000 WQXGA 開発キット

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) DLP LightCrafter 6500 and 9000 EVM User's Guide (Rev. D) 2019年 3月 5日

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

ソフトウェア開発キット (SDK)
DLP-ALC-LIGHTCRAFTER-SDK LightCrafter™ シリーズ・コントローラ向け DLP® 先進光制御 SDK
ファームウェア
DLPC900REF-SW DLP® LightCrafter 6500 と 9000 のファームウェアとソフトウェア バンドル DLPR900 DLPC900 構成およびサポート・ファームウェア

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください。 Digital Light Innovations.

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード・パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード・パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独、もしくは TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせにおいて、サード・パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。