DLPLCR50XEVM

DLP® 0.50 インチ、2048 x 1200 アレイ、S410 デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) の評価基板

DLPLCR50XEVM

購入

概要

この DLP 評価基板 (EVM) は、2 本の LVDS 入力に対応する 0.50 インチのデジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) を搭載した DLP500YX を採用しています。このデバイスは、2048 x 1080 個のマイクロミラーを実装しており、そのピッチは 5.4μm です。DLPLCRC900DEVM と組み合わせると、最大 16,100Hz のレートで、1 ビット・パターンの高精度ピクセル制御を実現できます。

DLPLCR50XEVM は、高速表示可能ファミリの中で最高速度の DMD を必要とする設計者の皆様にとって、適切な評価選択肢になります。

特長
  • ターゲットは、420nm ~ 700nm の波長、1 ビット・パターン、最大 16,100Hz のレート                                                                                                                                                             
  • DLP500YX DMD は 2048 x 1080 個のミラーを実装しており、そのピッチは 5.4μm                                                                                                                                                                
  • 取り付けの利便性を高めるために複数の穴が開いている DMD ボード                                                                                                                                                      
  • 12 インチ (30.48cm) のフレックス・ケーブル (フラット・ケーブル) が 2 本付属しており、卓上で DMD のフレキシブルな位置設定が可能           
可視光製品 (420 ~ 700nm)
DLP500YX 0.50-inch 2048x1200 DLP® digital micromirror device (DMD)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

開始する

  1. Order DMD EVM DLPLCR50XEVM, controller EVM DLPLCRC900DEVM and applicable power supply
  2. Read the DLPC900 user guide
  3. Download the DLPC900 GUI and the DLPC900 firmware
  4. Download the DMD EVM DLPLCR50XEVM-DF and the controller EVM DLPLCRC900DEVM-DF design files

購入と開発の開始

ハードウェア、ソフトウェア、資料のパッケージ詳細

ハードウェアとソフトウェアのパッケージ

Develop with DLP500YX

パッケージの表示

このハードウェアのみ購入

評価ボード

DLPLCR50XEVM

DLP® 0.50 インチ、2048 x 1200 アレイ、S410 デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) の評価基板

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

DLPC151.ZIP (7270 KB)

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DLP LightCrafter Dual DLPC900 Evaluation Module (EVM) User's Guide (Rev. C) PDF | HTML 2024年 7月 1日
アプリケーション概要 Highly Scalable TI DLP Technology for 3D Machine Vision PDF | HTML 2021年 7月 6日
証明書 DLPLCR50XEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2020年 12月 22日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
DLPLCRC900DEVM DLP® LightCrafter™ デュアル DLPC900 の評価基板

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ