DLPR200

DLPC200 構成およびサポート・ファームウェア

概要

The DLP 0.55 XGA Chipset contains DLP5500, DLPC200 and DLPA200. To enable broad functionality of the chipset, TI is offering DLPC200 configuration and support software. This provides developers the flexibility to time and control the DLP5500 micromirrors for a variety of applications.

特長

DLPR200API - Application Programming Interface (API) for DLPC200. Provides users of the 0.55 XGA Chipset, DLP5500, API access to develop their own custom application.

 

DLPR200F - Configuration firmware for the DLPC200. Enables real-time operation of the 0.55 XGA Chipset, DLP5500, for modes such as Structured Light and Video.

 

DLPR200USB - Driver software for LightCommander USB Interface. Enables use of the DLP LightCommander USB interface for custom applications.

 

DLPR200APP - Reference application source code for DLPC200 API. Demonstrates how to interface to the DLPC200 API for custom applications.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ダウンロード

サンプル・コードまたはデモ

DLPR200APP リファレンス・アプリケーション・ソース・コード、DLPC200 API 用

lock = 輸出許可が必要 (1 分)

DLPR200APP リファレンス・アプリケーション・ソース・コード、DLPC200 API 用

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

DLPR200API アプリケーション・プログラミング・インターフェイス(API)、DLPC200 用

lock = 輸出許可が必要 (1 分)

DLPR200API アプリケーション・プログラミング・インターフェイス(API)、DLPC200 用

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ドライバまたはライブラリ

DLPR200USB ドライバ・ソフトウェア、LightCommander USB インターフェイス用

DLPR200USB ドライバ・ソフトウェア、LightCommander USB インターフェイス用

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド DLPC200 SPI Slave Interface (Rev. C) 2018/03/23
エラッタ DLP Products Technical Advisory 2014/01/20
アプリケーション・ノート DLP LightCommander API Reference Manual (Rev. C) 2013/05/13

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。