DP130DSEVM

DP130 デュアル電源評価モジュール

DP130DSEVM

購入

概要

The SN75DP130DSEVM is designed to provide easy evaluation of the SN75DP130DS device. It is also meant to serve as a reference design to show a practical example of how to use the device in a mass-production system. The SN75DP130DS is a high-speed one-to-one redriver for Display Port signals with a dual supply voltages to minimize power consumption.

特長
  • Free-standing evaluation for DisplayPort applications
  • Basic Reference Design
  • On-Board Jumpers to adjust:
    • Equalization
    • CAD Sink Over Ride
    • HPD Sink Over Ride
  • EVM Power Options
    • Provided +5V DC power supply
    • Any ac-to-dc converter can be used as long as it has a 2.5mm plug with the positive terminal in the center
    • For portability, a battery holder is also provided for use with a 9V battery
HDMI、DisplayPort、MIPI の各 IC
SN75DP130 5.4Gbps DP 1.2 制限リドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DP130DSEVM — DP130 デュアル電源評価モジュール

販売特約店から購入
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 DP130DSEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
ユーザー・ガイド SN75DP130 EVM Users Manual (Rev. A) 2012年 1月 20日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ