DP83848I-MAU-EK
PHYTER 産業用温度、シングル・ポート 10/100Mbs イーサネット物理レイヤ・トランシーバ
DP83848I-MAU-EK
概要
Thank you for your interest in our DP83848 10/100Mbps Ethernet Physical Layer (PHYTER) Media Attachment Unit (MAU) Evaluation Kit (EVK). The PHYTER MAU is a Full featured DP83848 board, and supporting circuitry, to provide robust Ethernet network connection. When connected via the MII/RMII of an IEEE 802.3 compliant Media Access Controller (MAC), the MAU provides wire speed, half- and full-duplex, 10Base-T and 100Base-TX Ethernet connection capability. In addition, the board provides the ability to take advantage of some of the advanced features of the DP83848 products, such as Energy Detect. When accompanied with National's Integrity tool, a user may also use this card for advanced link analysis and a number of other device capabilities.
イーサネット PHY
購入と開発の開始
評価ボード
DP83848I-MAU-EK/NOPB — PHYTER 産業用温度、シングル・ポート 10/100Mbs イーサネット物理レイヤ・トランシーバ
設計ファイル
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 5