DP83TC813EVM-MC
DP83TC813 100Mbs メディア・コンバータの評価基板
DP83TC813EVM-MC
概要
DP83TC813EVM-MC は、100Mbps の速度をサポートし、IEEE 802.3bw に準拠しています。USB2MDIO グラフィカル・ユーザー・インターフェイス・ツールと組み合わせた使用を想定する、MSP430F5528 をオンボード実装しています。RGMII MAC インターフェイスを使用する銅線イーサネット (100BASE-TX) をサポートするために、DP83867 を実装しています。
特長
- メディア・コンバータ:産業用イーサネットからシングル・ペア・イーサネットへの変換
- RGMII インターフェイス
- オンボードの MSP430F5528 は USB-2-MDIO に対応し、レジスタへのアクセスが可能
- TC10 デモ
- VDDMAC 電圧は、MAC インターフェイスで使用するオプションの電源レール向け
イーサネット PHY
購入と開発の開始
評価ボード
DP83TC813EVM-MC — DP83TC813 100Mbs メディア・コンバータの評価基板
設計ファイル
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2