DRA79XEVM
DRA79x の評価基板
DRA79XEVM
概要
Jacinto™ DRA79x 評価基板は、インフォテインメント、再構成可能なデジタル・クラスタ、統合型デジタル・コックピットのような各種アプリケーションの開発迅速化と市場出荷期間の短縮を意図した設計を採用しています。Jacinto DRA79x インフォテインメント SoC 全体にまたがるスケーラビリティと再使用を目的として、この EVM はスケーラビリティの高い異種アーキテクチャを搭載した Jacinto DRA797 SoC をベースにしています。この SoC は、以下の機能を組み合わせています。
- Arm® Cortex®-A15 コア
- 2 個の Arm Cortex-M4 プロセッシング・サブシステム
- 1 個の C66x デジタル信号プロセッサ (DSP)
- Imagination Technologies の POWERVR™ SGX544 を搭載した、2D と 3D の GPU (グラフィックス処理ユニット)
- 高品位 (HD) のイメージ / ビデオ・アクセラレータ
この EVM は、LVDS ベースのサラウンド・ビュー・システム用マルチカメラ・インターフェイス (パラレルとシリアルの両方)、ディスプレイ、CAN、ギガビット・イーサネット AVB を含め、ペリフェラルのホストも統合しています。メイン CPU ボードはイーサネットや HDMI のような重要な各種ペリフェラルを統合すると同時に、インフォテインメント・アプリケーション向けのドーター・ボード (JAMR3) や LCD/TS ドーター・ボードはこの CPU ボードを補完し、評価とアプリケーション開発の迅速な開始に役立つ包括的なシステムを実現します。
Jacinto 6 Eco 評価基板に電源が付属していないことにご注意ください。電源は別途購入の必要があります。以下の仕様を満たす電源が必要です。
- 12V DC 出力
- 5A 出力
- 正の内側端子と負の外側端子
- 内径が 2.5mm または 2.1mm、外径が 5.5mm、挿入深度が 8.85mm のメス型 DC バレル
設計を開始
ステップ 1:EVM を購入する
ステップ 2:プロセッサ SDK のダウンロード
ステップ 3:ユーザー・ガイド (英語) の参照
特長
ハードウェア
- DRA79x プロセッサ
- 2GB DDR3L
- LP8733/LP8732 電源 IC
- 4GB eMMC
- 10.1 インチ 1280x800 静電容量式タッチ・スクリーン LCD オプション
- JAMR3 チューナー・ボード
ソフトウェア
- Linux
- Android
- StarterWare
コネクティビティ
- ギガビット・イーサネット(2)
- PCIe
- e/mSATA
- Micro SD カード
- Micro USB 2.0
- USB 3.0
- HDMI
- オーディオ入出力
- WiLink8 Q (コネクタ)
Arm ベースのプロセッサ
開始する
ステップ 1:DRA79XEVM のご注文
ステップ 2:プロセッサ SDK のダウンロード
ステップ 3:user guide (英語) を読む
設計ファイル
技術資料
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | DRA79x EVM CPU board user's guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2019年 3月 11日 |