DRV11873EVM
DRV11873 評価モジュール
DRV11873EVM
概要
The DRV11873EVM (evaluation module) provides a cost effective, sensorless-solution for running a 3-phase BLDC motor in 150 degree sinusoidal commutation.
特長
- 4-16V supply voltage range
- 1.5A peak output current
- Allows user to spin their motor in two easy steps: Attach power. Attach motor.
- PWM and FG connect pins allow for optional closed loop MCU control
- Fully protected and robust solution
制御機能を統合した BLDC ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
DRV11873EVM — DRV11873 12V、3 相センサレス BLDC モーター・コントローラの評価モジュール・ボード
TI.com で取り扱いなし
設計ファイル
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | ユーザー・ガイド | DRV11873 EVM User Manual (Rev. A) | 2013年 3月 12日 | |||
証明書 | DRV11873EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |