DRV2605EVM-CT

DRV2605EVM-CT 評価モジュール、ERM & LRA 向けハプティクス・ドライバ用

DRV2605EVM-CT

購入

概要

The DRV2605 is a haptic driver designed for Linear Resonant Actuators (LRA) and Eccentric Rotating Mass (ERM) motors. It provides many features which help eliminate the design complexities of haptic motor control including reduced solution size, high efficiency output drive, closed-loop motor control, quick device startup, and auto-resonance frequency tracking.

The DRV2605EVM-CT Evaluation Module (EVM) is a complete demo and evaluation platform for the DRV2605. The kit includes a microcontroller, linear actuator, eccentric rotating mass motor, sample waveforms and capacitive touch buttons which can be used to completely demonstrate and evaluate the DRV2605.

特長
  • Smart Loop Architecture
  •    
  • Automatic Overdrive & Braking (ERM/LRA)
  •    
  • Automatic Resonance Tracking (LRA)
  •    
  • Automatic Actuator Diagnostics (ERM/LRA)
  •    
  • Automatic Calibration (ERM/LRA)
  • I2C Digital Playback Engine
  • 123 Effect Haptic Waveform Library
  • Audio-to-Haptics
  • ERM & LRA Actuator
  • Capacitive Touch Buttons
  • Programmable MSP430
  • ハプティクス ・モータ ー・ ドライバ
    DRV2605 波形ライブラリおよび自動共振トラッキング機能搭載、ERM/LRA 向けハプティクス・ドライバ

     

    MSP430 マイコン
    MSP430TCH5E 16KB フラッシュ、512 バイト SRAM、ハプティクス対応、静電容量式タッチ、10 ビット ADC、UART/SPI/I2C 搭載、16MHz マイコン
    ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

    購入と開発の開始

    ハードウェア、ソフトウェア、資料のパッケージ詳細

    ハードウェアとソフトウェアのパッケージ

    Develop with DRV2605

    パッケージの表示

    このハードウェアのみ購入

    評価ボード

    DRV2605EVM-CT — DRV2605EVM-CT 評価モジュール、ERM & LRA 向けハプティクス・ドライバ用

    販売特約店から購入
    TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

    技術資料

    結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
    すべて表示 9
    種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
    アプリケーション・ノート Benefits of Auto-Resonance Tracking (Rev. A) PDF | HTML 2021年 11月 11日
    ユーザー・ガイド Haptic Control Console GUI (Rev. B) 2021年 10月 14日
    アプリケーション・ノート Haptic Energy Consumption (Rev. A) PDF | HTML 2021年 9月 28日
    証明書 DRV2605EVM-CT EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
    データシート DRV2605 ERMおよびLRA用ハプティクス・ドライバ、ライブラリおよびスマート・ループ・アーキテクチャ搭載 データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2018年 6月 25日
    アプリケーション・ノート DRV2605 Device Setup Guide 2014年 7月 9日
    ユーザー・ガイド DRV2605 ERM, LRA Haptic Driver Evaluation Kit (Rev. B) 2014年 3月 28日
    その他の技術資料 DRV2605EVM-CT Quick Start Guide 2012年 12月 18日
    その他の技術資料 Haptics: Solutions for ERM and LRA Actuators 2012年 12月 18日

    サポートとトレーニング

    TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

    すべてのフォーラムトピックを英語で表示

    コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

    TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

    ビデオ