DRV3901-Q1EVM
DRV3901-Q1 の評価基板
DRV3901-Q1EVM
概要
DRV3901-Q1 は、車載、12V システム内のパイロヒューズ イニシエータを駆動するためのフル統合型デバイスです。DRV3901-Q1EVM は、並列システムまたは冗長システムをテストする際に、フレキシビリティの確保を意図した 2 個の DRV3901-Q1 デバイスを提示します。このデバイスは最大 28V の入力電圧に対応し、5V のロジック電源電圧で動作します。
特長
- 12V 車載システムでパイロヒューズ イニシエータを駆動するためのフル統合型ソリューション
- nFAULT ピンで障害発生を通知し、SPI 経由で回復と軽減を実現可能
- SPI またはハードウェア ピンをベースにして、パイロヒューズ イニシエータのトリガが可能
- 内蔵セルフ テスト (BIST)、機能に関連する冗長性、安全性メカニズムを採用しており、ASIL C またはそれ以上のシステム機能安全を実現
- 構成可能な起動パルス (1.2A/2ms、1.75A/0.5ms、最大 3.5A/0.5ms) - 6% 精度のシャントレス電流モニタ
ソレノイド・ドライバ
MSP430 マイコン
購入と開発の開始
DRV3901-Q1EVM-GUI — DRV3901-Q1EVM GUI
バージョン: 1.1.1
リリース日: 27 9 2023
製品
ソレノイド・ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
Release version for DRV3901-Q1 EVM
ファームウェア
DRV3901-Q1EVM-FW — DRV3901-Q1EVM firmware
DRV3901-Q1EVM-FW — DRV3901-Q1EVM firmware
バージョン: 1.00
リリース日: 27 9 2023
製品
ソレノイド・ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
Release version of DRV3901-Q1 EVM firmware
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2