Request more information
The user's guide is available. Request now
DRV3946-Q1EVM を使用すると、DRV3946-Q1 の制御と評価を容易に実施できます。この製品は、デュアルチャネル、フル統合型、ソレノイド / 接触器ドライバです。DRV3946-Q1EVM は 2 個の DRV3946-Q1 IC を搭載しており、それぞれがローサイド構成で 2 個の接触器を駆動することができます。DRV3946-Q1 はチャネルごとに最大 9A を駆動できます。両方の出力チャネルが最大処理能力で動作している場合、合計 18A を駆動できます。この評価基板には 20A のヒューズが付属しています。電流が増加して過度の大電流になった場合、このヒューズは電源をボードの他の部分から接続解除します。
The user's guide is available. Request now
RTM release version of DRV3946-Q1 EVM firmware
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | DRV3946-Q1VEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 11月 22日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | DRV3946-Q1 EVM User's Guide | 2021年 10月 5日 |
RTM release version of DRV3946-Q1 EVM firmware