DRV421EVM
DRV421 評価基板
DRV421EVM
概要
The DRV421EVM is an evaluation platform for the DRV421, a complete analog front end IC and coil driver for closed loop current sensing applications. The DRV421EVM allows the user to explore all the features of the DRV421 device.
特長
- Integrated fluxgate in a 4x4mm package
- Internal or external reference capabilities
- Flexible gain settings for a wide variety of magnetic cores
- Error and Over Range flag access
- DRV421EVM
- Core not Included
シグナル コンディショナ
購入と開発の開始
評価ボード
DRV421EVM — DRV421 評価基板
DRV421EVM — DRV421 評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | DRV421EVM Users Guide (Rev. A) | 2015/08/24 | |||
| 証明書 | DRV421EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |