DRV5032-SOLAR-EVM
DRV5032 1.65V ~ 5.5V、超低消費電力ホール効果スイッチ センサの評価基板
DRV5032-SOLAR-EVM
概要
DRV5032-SOLAR-EVM 評価基板 (EVM) は、DRV5032 超低消費電力デジタル スイッチ ホール効果センサの主な機能と性能を、指定した入力電圧範囲と温度範囲全体で評価するためのコンパクトで使いやすいプラットフォームです。この評価基板は、デバイスに電力を供給するためのオンボード ソーラー パネルを搭載し、その超低消費電力設計を実証します。また、デバイス出力がトリガされたときにわかりやすく表示する LED インジケータも搭載しています。
特長
- 超低消費電力
- オンボードのソーラー パネル
- デバイス出力がトリガされたときにわかりやすく表示する LED インジケータ
- ジャンパにより、絶縁を確保しながら DRV5032 ピンへの直接アクセスを提供
ホール・エフェクトのラッチとスイッチ
購入と開発の開始
評価ボード
DRV5032-SOLAR-EVM — DRV5032 1.65V ~ 5.5V、超低消費電力ホール効果スイッチ・センサの評価モジュール
TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR — TI Magnetic sensing simulation tool
バージョン: 1.0
リリース日: 31 10 2023
製品
ホール・エフェクトのラッチとスイッチ
リニア・ホール・エフェクト・センサ
多軸のリニア位置センサと角度位置センサ
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
- Original Release
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2